セキュリティ
スマート・テクノロジーとコネクテッド・エコシステムの伸長と、規制の強化に伴い、各メーカーがセキュリティにプライオリティを置く必要が出てきています。 開発者は、効率的で安全なソリューションを構築する必要がある一方で、厳しい予算とスケジュールに直面しています。 RAファミリは、分離暗号操作、セキュアなキーストレージ、Arm TrustZone®テクノロジー、サイドチャネル保護など、ハードウェアベースのセキュリティでこれらのニーズに対応します。
当社のスケーラブルなRenesas Advanced(RA)32ビットマイクロコントローラ(MCU)は、高性能なArm® Cortex®-Mプロセッサコアを搭載したマルチアーキテクチャ設計で業界をリードしています。 堅牢なセキュリティ、優れたCoreMark®性能、超低消費電力動作、卓越したワイヤレス接続性により、汎用用途からAIoTまで幅広いアプリケーションに最適なテクノロジーを提供します。 当社のソフトウェア、ツール、既製パートナーソリューションの各エコシステムにより、開発時間を短縮できます。
当社のMCUは、M23、M4、M33、およびHelium™テクノロジー搭載の高性能M85などのArm Cortexコアを内蔵しており、最適な電力効率と比類ない性能を保証します。
ルネサスセキュリティIPとArm v8-M TrustZone®の統合により、高度な改ざん検知とサイバー脅威への耐性を実現し、堅牢な保護を実現しています。
正確な感度を持つ当社の優れた静電容量式タッチ技術をご活用ください。さまざまな素材に展開可能です。 お客さまのIoT開発を強化するために、当社のMCUに統合された主要な接続オプションをご活用ください。
当社のオープンなエコシステムとFlexible Software Package(FSP)は、適応性とミドルウェアとの統合を容易に提供します。 FSPは、RA MCU、RX MCU、および一部のRZ MPUにわたってスケーラブルです。開発のスケーラビリティを容易にします。
共有設計フレームワークにより、これらのシリーズは機能とピンの互換性を提供します。容易なスケーラビリティとコードの再利用を可能にし、市場投入までの時間を短縮します。
スマート・テクノロジーとコネクテッド・エコシステムの伸長と、規制の強化に伴い、各メーカーがセキュリティにプライオリティを置く必要が出てきています。 開発者は、効率的で安全なソリューションを構築する必要がある一方で、厳しい予算とスケジュールに直面しています。 RAファミリは、分離暗号操作、セキュアなキーストレージ、Arm TrustZone®テクノロジー、サイドチャネル保護など、ハードウェアベースのセキュリティでこれらのニーズに対応します。

機能安全の重要性は、スマート家電や産業オートメーションの需要とともに高まっています。 機能安全は、製造過程における故障やエラーから人、機械、環境を保護します。 IEC 61508などの機能安全規格に基づくシステム設計と認証には、多大な時間と労力が必要であり、コストと遅延のリスクを増大させます。 ルネサスは、市場投入までの時間を短縮するソフトウェアを搭載した汎用32ビットマイクロコントローラ(MCU)による機能安全ソリューションをワンストップで提供します。
当社のRAxTシリーズMCUは、Arm Cortex-M23、Cortex-M33、またはTrustZone付きCortex-M85で設計されており、ローエンドからハイエンドのモータ制御アプリケーション向けに堅牢な処理性能とセキュリティを提供します。 これらのMCUにはさまざまな通信インタフェースが統合されており、パッケージ内の接続ニーズに対応することで、開発の簡素化、コスト削減、スペース要件の低減を実現しています。 ルネサスの高度な低消費電力技術は、最新の市場ニーズに対応したエネルギー効率の高い製品を実現します。
Ethos™-U55ニューラルプロセッシングユニットを搭載したRA AIアクセラレートMCUは、AI処理性能と低消費電力の間でクラス最高のバランスを実現しています。開発者はAIアプリケーションの実行中でのエネルギーに関する厳しい課題を解決することができます。 AIの専門知識を持つあらゆるレベルのエンジニアは、RUHMI(Robust unified Heterogenous Model Integration)フレームワークを使ってAI開発を開始できます。フレームワークにとらわれずにニューラルネットワークモデルを効率的に展開するAIソリューションツールキットです。 RUHMIフレームワークは、Renesas e2studio IDE、Flexible Software Package、評価キットとシームレスに統合され、開発を加速し、製品の市場投入までの時間を短縮します。

ルネサスRAファミリMCUは、Arm Cortex-Mコアを搭載しており、音声およびタッチHMIアプリケーション向けに強化された応答性と強力なセキュリティを提供します。 これらのMCUは、最大WXGA/XGAのディスプレイをサポートし、RXファミリMCUやRZファミリMPUを含む他の製品ファミリとの拡張性を有します。
IoTクラウドは重要な集中型ネットワークとして機能し、IoTデバイスが生成する膨大な量のデータを処理・管理するために必要な処理能力を提供します。 ルネサスのRA MCUは、シームレスなIoTクラウド接続に必要な性能と信頼性を提供し、クラウド接続アプリケーション向けの安全な環境構築を支援するために設計されたクラウドキットも準備しています。
ルネサスのエントリーレベルMCU(RA0xシリーズおよびRA2xシリーズを含む)は、低消費電力に優れており、IoTセンサアプリケーションに最適です。 これらのMCUは、LoRaトランシーバと組み合わせることで、バッテリー寿命を大幅に延長できます。 さらに、堅牢なソフトウェアリソースが容易にダウンロード可能であり、設計の複雑さを簡素化し、相互運用性機能の有無にかかわらず、簡単にLoRaWAN®を統合できます。

当社のソフトウェアとハードウェアのツールコレクションは、RAファミリの技術的優位性を高めます。評価から生産までシームレスにガイドしていきます。

ステップバイステップのガイドでは、FSPの基礎とRAファミリツールチェーンから、EK-RA6M4評価キットを使用したゼロからのプロジェクト作成までをガイドします。

ルネサスのRA0E1を搭載したBioData Bankの先進ウォッチは、熱中症の管理と予防を支援し、健康管理の新たな基準となりえます。